![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637103_pw_170105.jpg)
Platte hoek 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij
DLP
LEGRAND
Platte hoek 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij
Ref. 637313
EAN-nr.
3245066373133
Platte hoek 60 x 40 mm DLP lijsten halogeenvrij
Productgroep : 71
16,90 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kapvormdeel |
---|---|
Hoek | 90-90 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Met beschermfolie | Nee |
---|---|
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 40 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER