![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075724-WEB-R.jpg)
Platte hoek 50x180mm DLP antibacterieel klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Platte hoek 50x180mm DLP antibacterieel klik in
Ref. 075724
EAN-nr.
3245060757243
Platte hoek 50x180mm DLP antibacterieel klik in
Productgroep : 26
43,74 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 180 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Richting | Stijgend/vallend |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 90-90 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER