Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Platte hoek 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic

DLP CLICK-IN LEGRAND

Platte hoek 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic

Ref. 075641 EAN-nr. 3245060756413

Platte hoek 50 x 80 mm DLP klik-in Mosaic

Productgroep : 26
20,98 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 80 mm
Diepte 50 mm
Aantal deksels 0
Richting Stijgend/vallend
Symmetrisch Ja
Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)
Hoek 90-90 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Hoogte 53 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE01542AB.pdf pdf (0.34 Mo)
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
2 documenten
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details