Planhouder XL³ 125
XL3 125
LEGRAND
Planhouder XL³ 125
Ref. 401844
EAN-nr.
3245064018449
Planhouder XL³ 125
Productgroep : 79
21,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Schakelschemahouder |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 230 mm |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 9003 |
Transparant | Nee |
---|---|
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Hoogte | 234 mm |
Breedte | 100 mm |
Diepte | 39 mm |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECTEER