-
Profielbreedte
-
Materiaal
-
Profielhoogte
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Breedte
-
Hoogte
-
Halogeenvrij
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 KL fb ms-100 L3 B400 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 KL fb ms-100 L3 B300 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 KL fb ms-100 L3 B200 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348372-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348371-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1100 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348360-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348369-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L900 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348368-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L800 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348367-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348362-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GLO-4 koppelset FB-ladder H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-8717240-WEB-L.jpg)
Console 1500N L400 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-8717230-WEB-L.jpg)
Console 1500N L300 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel FB M10/12 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-8717220-WEB-L.jpg)
Console 1500N L200 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20101116_25325_1.jpg)
Aansteunprofiel functiebehoud
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW