Plafondbeugel U21 Sdz
U21
LEGRAND
Plafondbeugel U21 Sdz
Ref. VG348030
EAN-nr.
3414970680822
Plafondbeugel U21 Sdz
Productgroep : V01
24,01 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | U-profiel |
---|---|
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor consolemontage | Nee |
Uitvoering | Schroefkopplaat |
Hoek | 30-30 ° |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER