Plafondbeugel staal epoxy U pr
ISPL
LEGRAND
Plafondbeugel staal epoxy U pr
Ref. 637985
EAN-nr.
3245066379852
Plafondbeugel staal epoxy U pr
Productgroep : 23
17,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 108 mm |
---|---|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 86.5 mm |
Diameter | 0 mm |
Draadmaat (metrisch) | 0 |
Uitvoering | Plafondbeugel |
Draaglast | 5800 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER