![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339070-WEB-L.jpg)
Plaat voor DCX-M 1600A - T6 XL³S 630/4000 - 36M - vertic.
DPX3
LEGRAND
Plaat voor DCX-M 1600A - T6 XL³S 630/4000 - 36M - vertic.
Ref. 339070
EAN-nr.
3414971347540
Plaat voor DCX-M 1600A - T6 XL³S 630/4000 - 36M - vertic.
Productgroep : 16
149,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 355 mm |
---|---|
Breedte | 724 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geperforeerd | Ja |
---|---|
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Werkplaats handboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER