Plaat DMX3 vast T1 4P 36M
DPX3
LEGRAND
Plaat DMX3 vast T1 4P 36M
Ref. 339145
EAN-nr.
3414970906892
Plaat DMX3 vast T1 4P 36M
Productgroep : 16
162,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 320 mm |
---|---|
Breedte | 720 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
---|---|
Geperforeerd | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER