PDU Zero-U IEC 3P+N+E 16A 18x 6x C19 out cord locking 3x16A
LCS3
LEGRAND
PDU Zero-U IEC 3P+N+E 16A 18x 6x C19 out cord locking 3x16A
Ref. 646870
EAN-nr.
3414970765802
PDU Zero-U IEC 3P+N+E 16A 18x 6x C19 out cord locking 3x16A
Productgroep : 40
377,30 €
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
Montagemaat (gestandaardiseerd) | Metrisch |
---|---|
Montagemaat | 1367 mm |
Montagerichting | Verticaal |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
Uitvoering elektrische aansluiting | CEE 16 A |
Kabellengte | 3 m |
Aantal installatieautomaten | 2 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal C13 contactdozen | 18 |
Aantal C19 contactdozen | 6 |
Aantal C20 contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal hoogte-eenheden | 31 |
Lengte | 1384 mm |
Breedte | 52 mm |
Diepte | 52.5 mm |
Voedingsspanning | 380 V |
Overspanningscategorie | 2 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Schakelbaar | Nee |
SNMP | Nee |
Met display | Nee |
---|---|
Uitlezing | Lokaal |
Met LED indicatie | Nee |
Met zekering | Nee |
Ampèremeter | Nee |
Temperatuurmeting | Nee |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Kleur | Zwart |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. stroom | 16-16 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 0 kA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 9017 |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-6 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 4-4 mm² |
Max. diameter ingang kabels | 17 mm |
Aantal differentieelschakelaars | 0 |
Aangesloten object | Nee |