Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x PA-type E output

LCS2 LEGRAND

PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x PA-type E output

Ref. 646805 EAN-nr. 3414970765208

PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA stekker 6x PA-type E output

Productgroep : 40
75,62 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagemaat (gestandaardiseerd) 19"
Montagemaat 465.1 mm
Montagerichting Horizontaal/verticaal
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Kabellengte 3 m
Aantal installatieautomaten 0
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen met aardingspen 6
Aantal C13 contactdozen 0
Aantal C19 contactdozen 0
Aantal C20 contactdozen 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen overig 0
Aantal hoogte-eenheden 1
Lengte 465 mm
Breedte 44.3 mm
Diepte 52.5 mm
Voedingsspanning 230 V
Overspanningscategorie 2
Netontstoringsfilter Nee
Schakelbaar Nee
SNMP Nee
Met display Nee
Uitlezing Lokaal
Met LED indicatie Nee
Met zekering Nee
Ampèremeter Nee
Temperatuurmeting Nee
Met bevestigingsmateriaal Ja
Kleur Zwart
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP40
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC
Nom. stroom 16-16 A
Frequentie 50-60 Hz
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 0 kA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
RAL-nummer 9017
Aansluitwijze Soldeer
capaciteit aansluitklemmen 1.5-1.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 1.5-1.5 mm²
Max. diameter ingang kabels 10 mm
Aantal differentieelschakelaars 0
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
Technische fiche
S000093176FR-14.pdf pdf (3.14 Mo)