![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646821-WEB-R.jpg)
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA 9x RA-output stroomindicatie
LCS2
LEGRAND
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA 9x RA-output stroomindicatie
Ref. 646821
EAN-nr.
3414970765420
PDU 19" met 3mtr snoer RA/PA 9x RA-output stroomindicatie
Productgroep : 40
94,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagemaat (gestandaardiseerd) | 19" |
---|---|
Montagemaat | 465.1 mm |
Montagerichting | Horizontaal/verticaal |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
Kabellengte | 3 m |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 9 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal C13 contactdozen | 0 |
Aantal C19 contactdozen | 0 |
Aantal C20 contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Lengte | 465 mm |
Breedte | 44.3 mm |
Diepte | 52.5 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Overspanningscategorie | 2 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Schakelbaar | Nee |
SNMP | Nee |
Met display | Nee |
---|---|
Uitlezing | Lokaal |
Met LED indicatie | Ja |
Met zekering | Nee |
Ampèremeter | Nee |
Temperatuurmeting | Nee |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Kleur | Zwart |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. stroom | 16-16 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 1 mA |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) | 0 kA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
RAL-nummer | 9017 |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 1.5-1.5 mm² |
Max. diameter ingang kabels | 10 mm |
Aantal differentieelschakelaars | 0 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER