![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605851-LEGRAND-1000.jpg)
Patroonlastscheid. SPX3-V 250A vertikaal
SPX3-V
LEGRAND
Patroonlastscheid. SPX3-V 250A vertikaal
Ref. 605851
EAN-nr.
3414970763884
Patroonlastscheid. SPX3-V 250A vertikaal
Productgroep : 76
437,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 1000 V |
Nom. continustroom Iu | 250 A |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 173 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 120 kA |
Geschikt voor zekeringen | NH1 |
Aantal polen | 3 |
Met zekeringsbewaking | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Railaansluiting |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
---|---|
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Geschikt voor stroomrailopbouw | Ja |
Uitvoering van het bedieningselement | Dekselgreep |
Positie bedieningselement | Voorzijde |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER