Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Patroonlastscheid. SPX3-V 160A vertikaal

SPX3-V LEGRAND

Patroonlastscheid. SPX3-V 160A vertikaal

Ref. 605850 EAN-nr. 3414970763648

Patroonlastscheid. SPX3-V 160A vertikaal

Productgroep : 76
181,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 800 V
Nom. continustroom Iu 160 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 110.72 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 100 kA
Geschikt voor zekeringen NH00
Aantal polen 3
Met zekeringsbewaking Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Railaansluiting
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Geschikt voor stroomrailopbouw Ja
Uitvoering van het bedieningselement Dekselgreep
Positie bedieningselement Voorzijde
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP40

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE09126AA.pdf pdf (0.93 Mo)
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
605850.dwg dwg (0.16 Mo)