FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Uitvoering brandvertragend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Borghendelbeveiliging
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Kabelconstructie
-
AWG-maat
-
Pinconfiguratie
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
RAL-nummer
-
Aard van de kabel voor verbinding
LEGRAND
LCS3
Ref. 051643
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 5 m
19,97 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3
Ref. 051642
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 3 m
10,70 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3
Ref. 051641
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 2 m
9,29 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3
Ref. 051640
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 1 m
7,92 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3
Ref. 051814
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e UTP zonder scherm impedantie 0.5m
4,95 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen