Dit product is niet meer beschikbaar
P31+ ZW (D1,5) perf L5 B150 H60 sdz
P31+
Legrand
P31+ ZW (D1,5) perf L5 B150 H60 sdz
Ref. VG487022
EAN-nr.
3414971037441
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Lengte | 5000 mm |
Nuttige doorsnede | 8176 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 2.94 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER