P31+ ZW D1,5 perf L3 B300 H100 sdz
P31+
LEGRAND
P31+ ZW D1,5 perf L3 B300 H100 sdz
Ref. VG487412
EAN-nr.
3414971038998
P31+ ZW D1,5 perf L3 B300 H100 sdz
Productgroep : V01
157,90 €
/
m
Verpakkingseenheid
2 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 28416 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 5.38533333 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER