Dit product is niet meer beschikbaar
P31+ ZW (D1,5) perf L3 B100 H25 sdz
P31+
LEGRAND
P31+ ZW (D1,5) perf L3 B100 H25 sdz
Ref. VG480442
EAN-nr.
3414971028616
P31+ ZW (D1,5) perf L3 B100 H25 sdz
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
2 m
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 27 mm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2328 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 1.63333333 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
1 document
PEP
SELECTEER