Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487320-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 blnd L3 B100 H100 sdz
P31+
LEGRAND
P31+ ZW D1,5 blnd L3 B100 H100 sdz
Ref. VG487320
EAN-nr.
3414971038301
P31+ ZW D1,5 blnd L3 B100 H100 sdz
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 9409 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 3.65466667 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
1 document
PEP
SELECTEER