Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487320-WEB-R.jpg)
P31+ ZW bl L3 B150 H100 thvz
P31+
LEGRAND
P31+ ZW bl L3 B150 H100 thvz
Ref. VG487333
EAN-nr.
3414971038455
P31+ ZW bl L3 B150 H100 thvz
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 14259 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gewicht | 4.67533333 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
PEP
PEP
PEP
PEP
SELECTEER