P31+ zeskantmoer M5x6
P31+
LEGRAND
P31+ zeskantmoer M5x6
Ref. VG341728
EAN-nr.
3414972347334
P31+ zeskantmoer M5x6
Productgroep : V01
38,12 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 5 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
Lengte tot onderkant kop | 10.6 mm |
---|---|
Volledige draad | Ja |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER