Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ vervalstuk B400 H100 Thvz

P31+ LEGRAND

P31+ vervalstuk B400 H100 Thvz

Ref. VG483326 EAN-nr. 3414971034884

P31+ vervalstuk B400 H100 Thvz

Productgroep : V01
338,12 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Richtingsverandering Verticaal vallend
Hoek 90°
Bouwvorm Bocht star
Met bovendeel Nee
Binnenstraal 100 mm
Kabelgoothoogte 100 mm
Kabelgootbreedte 400 mm
Materiaaldikte 0.7 mm
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
FT0975.pdf pdf (1.06 Mo)
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)