![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480142-WEB-R.jpg)
P31+ verticaal t-stuk B100 H60 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ verticaal t-stuk B100 H60 Sdz
Ref. VG480142
EAN-nr.
3414971028524
P31+ verticaal t-stuk B100 H60 Sdz
Productgroep : V01
186,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Bouwvorm | T-stuk verticaal vallend langs |
Binnenstraal | 100 mm |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER