P31+ verloop/eindplt L795 H60 R9010
P31+
LEGRAND
P31+ verloop/eindplt L795 H60 R9010
Ref. VG485161
EAN-nr.
3414971036666
P31+ verloop/eindplt L795 H60 R9010
Productgroep : V01
58,18 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte (groot) | 795 mm |
Breedte (klein) | 10 mm |
Bouwvorm | Reducering symmetrisch |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER