P31+ verloop/eindplt L795 H100 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ verloop/eindplt L795 H100 Sdz
Ref. VG481009
EAN-nr.
3414971029934
P31+ verloop/eindplt L795 H100 Sdz
Productgroep : V01
46,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte (groot) | 795 mm |
Breedte (klein) | 10 mm |
Bouwvorm | Reducering symmetrisch |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER