P31+ verloop/eindplaat L795 H60Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ verloop/eindplaat L795 H60Thvz
Ref. VG482161
EAN-nr.
3414971033016
P31+ verloop/eindplaat L795 H60Thvz
Productgroep : V01
55,52 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Breedte (groot) | 795 mm |
Breedte (klein) | 10 mm |
Bouwvorm | Reducering symmetrisch |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER