P31+ snelmontageplaat H60 sdz
P31+
LEGRAND
P31+ snelmontageplaat H60 sdz
Ref. VG481155
EAN-nr.
3414971030497
P31+ snelmontageplaat H60 sdz
Productgroep : V01
13,72 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 200 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER