P31+ snelmontageplaat H60 R9010
P31+
LEGRAND
P31+ snelmontageplaat H60 R9010
Ref. VG486155
EAN-nr.
3414971036796
P31+ snelmontageplaat H60 R9010
Productgroep : V01
22,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 200 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER