P31+ multicoupler EDU H100 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ multicoupler EDU H100 Sdz
Ref. VG480226
EAN-nr.
3414971028562
P31+ multicoupler EDU H100 Sdz
Productgroep : V01
20,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Ja |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
Lengte | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Breedte | 295 mm |
Hoogte | 103 mm |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER