![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350155-WEB-L.jpg)
P31+ montageplaat universeel R9010
P31+
LEGRAND
P31+ montageplaat universeel R9010
Ref. VG350157
EAN-nr.
8714161297842
P31+ montageplaat universeel R9010
Productgroep : V01
21,48 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 220 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER