-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Met bovendeel
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488797-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B600 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488796-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B500 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488795-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B400 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488794-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B300 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488793-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B200 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488792-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B150 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488798-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B100 H60 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-488790-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto prf L3 B75 H60 316L
Exclusief BTW