![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487479-WEB-R.jpg)
P31+ koppelplaat EXTC H100 Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ koppelplaat EXTC H100 Thvz
Ref. VG487479
EAN-nr.
3414971039797
P31+ koppelplaat EXTC H100 Thvz
Productgroep : V01
17,38 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoekverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 0-0 mm |
Lengte | 260 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER