![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-341279-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B75 sdz
P31
LEGRAND
P31 inschuifbeugel B75 sdz
Ref. VG341279
EAN-nr.
8714161296579
P31 inschuifbeugel B75 sdz
Productgroep : V01
12,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 60-60 mm |
---|---|
Uitvoering | Inschuif (binnenliggend) |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 750 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER