![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341283-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B300 sdz
P31
LEGRAND
P31 inschuifbeugel B300 sdz
Ref. VG341283
EAN-nr.
8714161296616
P31 inschuifbeugel B300 sdz
Productgroep : V01
21,56 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 60-60 mm |
---|---|
Uitvoering | Inschuif (binnenliggend) |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 750 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER