![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481159-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B200 H60 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ eindschot B200 H60 Sdz
Ref. VG481159
EAN-nr.
3414971030534
P31+ eindschot B200 H60 Sdz
Productgroep : V01
14,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 200 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER