P31+ eindschot B150 H60 Ral9010
P31+
LEGRAND
P31+ eindschot B150 H60 Ral9010
Ref. VG486158
EAN-nr.
3414971036826
P31+ eindschot B150 H60 Ral9010
Productgroep : V01
23,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 150 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER