P31+ eindschot B150 H60 316L
P31+
LEGRAND
P31+ eindschot B150 H60 316L
Ref. VG488217
EAN-nr.
3414971042926
P31+ eindschot B150 H60 316L
Productgroep : V07
50,46 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 150 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER