![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488216-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B100 H60 316L
P31+
LEGRAND
P31+ eindschot B100 H60 316L
Ref. VG488216
EAN-nr.
3414971042919
P31+ eindschot B100 H60 316L
Productgroep : V07
46,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 60 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER