P31+ eindschot B100 H25 Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ eindschot B100 H25 Thvz
Ref. VG483519
EAN-nr.
3414971035072
P31+ eindschot B100 H25 Thvz
Productgroep : V01
20,74 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabelgoothoogte | 27 mm |
---|---|
Kabelgootbreedte | 100 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER