Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ dksl vervlst B100 Thvz H25/100

P31+ LEGRAND

P31+ dksl vervlst B100 Thvz H25/100

Ref. VG482808 EAN-nr. 3414971034075

P31+ dksl vervlst B100 Thvz H25/100

Productgroep : V01
48,57 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoek 90°
Richtingsverandering Verticaal vallend
Breedte 100 mm
Geschikt voor kabelgoot Nee
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Nee
Bevestigingswijze Dekselklem
Scharnierend Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
FT1033.pdf pdf (0.44 Mo)
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)