Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ dksl stijg-verval B200 H60 Sdz

P31+ LEGRAND

P31+ dksl stijg-verval B200 H60 Sdz

Ref. VG481091 EAN-nr. 3414971030138

P31+ dksl stijg-verval B200 H60 Sdz

Productgroep : V01
32,31 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoek 45°
Richtingsverandering Horizontaal
Breedte 200 mm
Geschikt voor kabelgoot Nee
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Nee
Bevestigingswijze Dekselklem
Scharnierend Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
FT1043.pdf pdf (0.96 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
1 document
PEP
LGRP-01262-V01.01-FR.pdf pdf (0.66 Mo)