P31+ dksl stijg-verval B100 H60 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ dksl stijg-verval B100 H60 Sdz
Ref. VG481094
EAN-nr.
3414971030169
P31+ dksl stijg-verval B100 H60 Sdz
Productgroep : V01
27,17 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoek | Verstelbaar |
---|---|
Richtingsverandering | Overig |
Breedte | 100 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Scharnierend | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
1 document
PEP
SELECTEER