P31+ deksel univ aftakstuk thvz
P31+
LEGRAND
P31+ deksel univ aftakstuk thvz
Ref. VG343174
EAN-nr.
8714161296975
P31+ deksel univ aftakstuk thvz
Productgroep : V01
25,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 112 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER