![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488051-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B100 Rvs316L
P31+
LEGRAND
P31+ deksel T-stuk B100 Rvs316L
Ref. VG488051
EAN-nr.
3414971042599
P31+ deksel T-stuk B100 Rvs316L
Productgroep : V07
193,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER