Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel stijgstuk B100 Rvs316L

P31+ LEGRAND

P31+ deksel stijgstuk B100 Rvs316L

Ref. VG488131 EAN-nr. 3414971042759

P31+ deksel stijgstuk B100 Rvs316L

Productgroep : V07
111,85 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoek 90°
Richtingsverandering Verticaal stijgend
Breedte 100 mm
Geschikt voor kabelgoot Nee
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Nee
Bevestigingswijze Dekselklem
Scharnierend Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
FT1031EN-00.pdf pdf (0.26 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)