Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ deksel L3000 B150 rvs304

P31+ LEGRAND

P31+ deksel L3000 B150 rvs304

Ref. VG346315 EAN-nr. 8009561333581

P31+ deksel L3000 B150 rvs304

Productgroep : V07
95,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte deksel 150 mm
Materiaaldikte 0.5 mm
Geschikt voor kabelgoot Ja
Geschikt voor draadgoot Ja
Geschikt voor kabelladder Nee
Lengte 3000 mm
Bevestigingswijze Opklemmend (snap)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01264-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)