![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486477-WEB-R.jpg)
P31+ deksel kg H60- L3 B500 Rvs316L
P31+
LEGRAND
P31+ deksel kg H60- L3 B500 Rvs316L
Ref. VG486477
EAN-nr.
3414971036888
P31+ deksel kg H60- L3 B500 Rvs316L
Productgroep : V07
269,52 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 500 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.8 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER