![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482746-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B500 Thvz
P31+
LEGRAND
P31+ deksel aftakstuk B500 Thvz
Ref. VG482746
EAN-nr.
3414971033733
P31+ deksel aftakstuk B500 Thvz
Productgroep : V01
105,87 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 500 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER