![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480728-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B300 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ deksel aftakstuk B300 Sdz
Ref. VG480728
EAN-nr.
3414971028913
P31+ deksel aftakstuk B300 Sdz
Productgroep : V01
42,53 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 300 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER