![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480503-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B100 Sdz
P31+
LEGRAND
P31+ deksel aftakstuk B100 Sdz
Ref. VG480503
EAN-nr.
3414971028715
P31+ deksel aftakstuk B100 Sdz
Productgroep : V01
23,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER